??
CAD模型选择
K0630.203308
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0630 - 锁紧柱塞,加长顶销
明细表
K0630.203308
BESTKIPP
订货号
K0630.203308
MATERIAL
主体
不锈钢
OBFLGK
主体
顶销硬化处理
FORM
样式
C
AUSF
规格
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
POS
序号
GR
尺寸
3
D
直径
8 mm
D1
螺纹
M 16 x 1,5
D2
直径
33 mm
L
长度
76.0 mm
L1
长度
26 mm
L2
长度
14 mm
L3
长度
23 mm
H
高度
12 mm
SW1
钳口宽度
19 mm
SW2
钳口宽度
0 mm
F
倒角 30°
2.3 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
15.0 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
46 N
GEW
重量约
0.0758 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011650
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions